(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Base de montaje para modelo pequeño Nut Runner.
· Consta de tres bloques.
· La altura se puede cambiar según la combinación.
· Pernos de montaje, pernos de conexión (pernos hexagonales) incluidos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NRCS-10B
A(mm) | 100 | B(mm) | 60 | C(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 30 | E(mm) | 7 | F(mm) | 17 |
G(mm) | 16 | H(mm) | 20 | I(mm) | 75 |
J(mm) | 10 | K(mm) | 146 | L(mm) | 126 |
Masa(kg) | 1.9 | Material | S45C | Tratamiento térmico | Niquelado sin electrolítico |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NRCS-10B de la serie Tuerca Runner Clamp Base pequeña.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente