(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Base de montaje para modelo pequeño Nut Runner.
· Consta de tres bloques.
· La altura se puede cambiar según la combinación.
· Pernos de montaje, pernos de conexión (pernos hexagonales) incluidos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NRCS-03B
F(mm) | 17 | G(mm) | 16 | H(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Material | S45C | Tratamiento térmico | Niquelado sin electrolítico |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NRCS-03B de la serie Tuerca Runner Clamp Base pequeña.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente