(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca Runner Clamp Base pequeña (Números de pieza)

Tuerca Runner Clamp Base pequeña
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Base de montaje para modelo pequeño Nut Runner.
· Consta de tres bloques.
· La altura se puede cambiar según la combinación.
· Pernos de montaje, pernos de conexión (pernos hexagonales) incluidos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NRCS-10B

Número de Parte
NRCS-10B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100608030775101461261.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

F(mm) 17 G(mm) 16 H(mm) 20
Material S45C Tratamiento térmico Niquelado sin electrolítico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NRCS-10B de la serie Tuerca Runner Clamp Base pequeña.

Products like this...

Número de Parte
NRCS-03B
NRCS-06B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

90457022.55.55581201001.5
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

9550752556581361161.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico