(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de doble extremo - Acero S45C, WEC (Números de pieza)

Abrazadera de doble extremo - Acero S45C, WEC
  • Descuento por volumen

S45C / templado HRC30 ± 5 abrazadera de doble extremo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WEC-12

Número de Parte
WEC-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100321613411816M120.35

Cargando…

  1. 1

Información básica

G(mm) 10 I(mm) 5 J(mm) R10
Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WEC-12 de la serie Abrazadera de doble extremo - Acero S45C, WEC.

Products like this...

Número de Parte
WEC-10
WEC-16
WEC-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90251211371612M100.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

115381918472119M160.56
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6019129231412M80.085

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico