(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de cuello de cisne doble (Números de pieza)

Abrazadera de cuello de cisne doble
  • Descuento por volumen

Abrazadera de doble cuello de cisne S45C.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera de doble cuello de cisne, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DGC25140

Número de Parte
DGC25140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Diámetro del tornillo Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140606030306425M20-M242.04

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento de superficies Acabado de pintura al horno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DGC25140 de la serie Abrazadera de cuello de cisne doble.

Products like this...

Número de Parte
DGC18100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Diámetro del tornillo Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100404020204618M12-M180.62

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico