(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno de empuje 7110D

Perno de empuje 7110D
  • Descuento por volumen

S45C / templado HRC30 ± 5 perno de empuje 7110D.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

7110D-16XM16

Número de Parte
7110D-16XM16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) M16 B(mm) 40 C(mm) 10
D(mm) 20-38 E(mm) 10 F(mm) 24
G(mm) R75 Masa(g) 100 Material S45C
Diámetro del tornillo M16 Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 7110D-16XM16 de la serie Perno de empuje 7110D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico