(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jig Key Washer (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JWK16

Número de Parte
JWK16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50818331010.5152510M86110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SS400 Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JWK16 de la serie Jig Key Washer.

Products like this...

Número de Parte
JWK10
JWK12
JWK20
JWK24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

326112488.512208M6640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40813.5271010.5152510M8680
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60822381012.5152512M106150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

651026421212.5183512M107220

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico