(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jig Key Washer (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JWK12

Número de Parte
JWK12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40813.5271010.5152510M8680

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SS400 Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JWK12 de la serie Jig Key Washer.

Products like this...

Número de Parte
JWK10
JWK16
JWK20
JWK24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

326112488.512208M6640
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50818331010.5152510M86110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60822381012.5152512M106150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

651026421212.5183512M107220

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico