(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Material de tuerca en T

Material de tuerca en T
  • Descuento por volumen

No endurecido, por lo que se pueden perforar orificios fácilmente para adaptarse a la aplicación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNZ10
TNZ12
TNZ14
TNZ16
TNZ18
TNZ20
TNZ22
TNZ24
TNZ26
TNZ28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
A±0.3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.36.412.72226109
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

17.56.412.722321211.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22.28.515.829641413.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25.48.515.829731615.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.611.119.1321121817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.811.919.1321282019.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3614.225.4382232221.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38.214.225.4382392423.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.315.825.4453092624.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41.317.528.6514032826.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico