(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera llana FG (Números de pieza)

Abrazadera llana FG
  • Descuento por volumen

Abrazadera de plano S45C FG forjada.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera plana FG, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FGPC12

Número de Parte
FGPC12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10041193632281311M12400

Cargando…

  1. 1

Información básica

G(mm) 17 Material Forjando S45C Perno Aplicable M16
Tratamiento de superficies Tratamiento de fosfato

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FGPC12 de la serie Abrazadera llana FG.

Products like this...

Número de Parte
FGPC16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15044225249321515.2M16750

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico