(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Taladro de setas (tipo oro)

Taladro de setas (tipo oro)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TK521G
  • TK622G
  • TK635G
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta que puede usarse para taladrar, agrandar agujeros y biselar agujeros de varios tamaños. (* Cantidad: 1 pieza)
· Hecho con cobalto HSS.
· Un tipo duradero con excelente rendimiento de corte.
· Visualización de dimensiones con marcado láser.
· Las dimensiones del agujero no se borran.
· Ángulo de punta 120 °.
· También funciona con acero inoxidable.
· Además, no es necesario perforar ya que se aplica adelgazamiento.
· El posicionamiento también se puede hacer en un solo golpe.
· Los tipos de oro tienen un revestimiento de titanio.
· Evita la soldadura de virutas y mantiene un rendimiento de corte estable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TK521G
TK622G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones para cada nivel
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5,7,9,11,13,15,17,19,21
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6,8,10,12,14,16,18,20,22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de pasos 9 diámetro del vástago(mm) 10 Paso de espesor(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico