(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de extensión oscilante EX21

Barra de extensión oscilante EX21
  • Descuento por volumen

Una barra de extensión giratoria utilizada para extender un zócalo cuando el mango es difícil de operar.
[Caracteristicas]
· Conveniente cuando se trabaja en lugares profundos y estrechos.
· El accionamiento convexo ha sido mecanizado esféricamente, lo que permite su uso incluso cuando está inclinado 10 °.
· Se requieren varios tamaños de extensión para trabajar en áreas profundas y estrechas.
· Hay tres tipos disponibles, de 28 a 75 mm de longitud total.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX21-028
EX21-050
EX21-075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 6.35 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 12.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico