(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptador de enchufe para taladro eléctrico tipo recargable

Adaptador de enchufe para taladro eléctrico tipo recargable
  • Descuento por volumen

Adaptador de conversión para taladros eléctricos para manejar tomas de corriente.
[Caracteristicas]
· Insértelo en un taladro eléctrico y use un zócalo para conectar / desconectar pernos y tuercas de cabeza hexagonal.
· Hay tres tipos de ángulos de inserción: 6.35 mm, 9.5 mm y 12.7 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para una amplia gama de trabajos de mantenimiento, como el mantenimiento de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc. y el mantenimiento de equipos industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2BSA-08
2BSA-12
2BSA-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
Ángulo de inserción
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

466.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

509.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5512.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para taladro eléctrico Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Tipo de articulación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico