(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de casquillos hexagonales ideal para apretar y aflojar pernos de casquillos hexagonales y tornillos de fijación de casquillos hexagonales.
[Caracteristicas]
· Un conjunto estándar que contiene 7 enchufes y 2 manijas.
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia; La adición de un tratamiento térmico completo eleva el rendimiento de la aleación al límite.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KH3072
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual / impacto / impacto para tipo de trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hex / juntas para perno de cabeza hueca hexagonal | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 3/8 |
Forma de punta de llave hexagonal | 6 pies cuadrados | Tipo de mango ° | Trinquete | Tipo de longitud completa de manija de trinquete | Estándar |
Mecanismo de trinquete | Tipo de leva | Número de dientes de trinquete | 30 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KH3072 de la serie Juego de llaves de vaso hexagonales (tipo fuerte) KH3072.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente