(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe profundo (doble hex.) 6D

Enchufe profundo (doble hex.) 6D
  • Descuento por volumen

Zócalo largo para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Toma profunda para herramienta manual con ángulo de inserción de 19 mm. Longitud total: 100 mm.
· Diseño de doble subtense hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca.
· Aumenta la eficiencia de apriete, mejora la operatividad y permite un trabajo seguro.
· Como es de tipo largo, puede usarse para acceder a tornillos hexagonales en lugares profundos y estrechos.
· Ejerce poder en apretar / aflojar tuercas de perno sobresalientes.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de grandes maquinarias industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6D-19L
6D-21L
6D-22L
6D-24L
6D-26L
6D-27L
6D-30L
6D-32L
6D-35L
6D-36L
6D-41L
6D-46L
6D-50L
6D-55L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1928341416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2130341518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2232341518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2434.0341720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2637351922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2738361922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3042392125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3244402125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3548402325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3650402430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4155.5442735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4662.5452735
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5067.5482738
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5576.0503541

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Longitud total (talla L)(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico