(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rótula para llaves de impacto (tipo corto) NJ30S

Rótula para llaves de impacto (tipo corto) NJ30S
  • Descuento por volumen

Accesorio para llave de impacto, inserción de 9,5 mm.
[Caracteristicas]
· En forma de bola y la rotación es muy suave. Tipo corto y compacto.
· Dado que el ángulo está inclinado unos 30 °, es posible trabajar en un lugar con restricciones de altura y obstáculos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NJ30S

 
Número de Parte
NJ30S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 9.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Longitud total (talla L)(mm) 50 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 23

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NJ30S de la serie Rótula para llaves de impacto (tipo corto) NJ30S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico