(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de enchufe de impacto NA128

Adaptador de enchufe de impacto NA128
  • Descuento por volumen

Herramienta de fijación que conecta tomas y mangos de diferentes ángulos de inserción.
[Caracteristicas]
· Llave de impacto y accesorios para herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NA128

 
Número de Parte
NA128
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 38.1
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 38.1 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1-1/2
Longitud total (talla L)(mm) 83.5 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 71

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NA128 de la serie Adaptador de enchufe de impacto NA128.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico