(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Un zócalo hexagonal de impacto con una resistente carcasa de metal que adopta una bandeja de acabado satinado.
[Caracteristicas]
· Adopta una nueva carcasa de metal, una bandeja de satén sólida y un asa de la "serie de herramientas de próxima generación".
· Incluye un mango de trinquete con engranajes de 72 dientes.
· La eficacia en el trabajo mejora con el abundante conjunto de 15 piezas de ángulos de inserción de 12,7 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AH4133
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para impacto / juntas de impacto | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hex / juntas para perno de cabeza hueca hexagonal | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 12 / 14 / 17 / 5 / 6 / 8 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/2 |
Forma de punta de llave hexagonal | 6 pies cuadrados | Tipo de mango ° | Trinquete | Tipo de longitud completa de manija de trinquete | Estándar |
Mecanismo de trinquete | Método de captura de garras | Número de dientes de trinquete | 18 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AH4133 de la serie Juego de llaves de vaso para llaves de impacto AH4133.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente