(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Mango en forma de T TH4300

Mango en forma de T TH4300
  • Descuento por volumen

Un mango en forma de T para reemplazar enchufes de varios tamaños.
[Caracteristicas]
· La punta en forma de T tiene una unidad cuadrada de 12.7 mm que se puede usar para sostener varios tamaños de receptáculos.
· Al reemplazar el zócalo por la llave de tubo en la punta, permite apretar / aflojar pernos y tuercas.
· Mango en forma de T para un ajuste potente.
· Es conveniente para trabajos de torneado rápido.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TH4300

 
Número de Parte
TH4300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 300 Tipo de mango ° Mango en forma de T

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TH4300 de la serie Mango en forma de T TH4300.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico