(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango deslizante en forma de T 416

Mango deslizante en forma de T 416
  • Descuento por volumen

Accionamiento cuadrado de mango deslizante tipo T.
[Caracteristicas]
· La unidad cuadrada se desliza sobre el mango y se puede ajustar a cualquier posición.
· Se puede usar como una llave tipo L o una llave tipo T.
· Ángulo de inserción de 25,4 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

416

 
Número de Parte
416
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1 Tipo de mango ° Diapositiva en forma de T

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 416 de la serie Mango deslizante en forma de T 416.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico