(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de dados Torx para llaves de impacto 4ATX-E

Juego de dados Torx para llaves de impacto 4ATX-E
  • Descuento por volumen

Dado Torx Impact ideal para apretar / aflojar tornillos Torx tipo E.
[Caracteristicas]
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
· Accionamiento de 12,7 mm.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
[Aplicaciones]
· Para mantenimiento y montaje de maquinaria, y mantenimiento de automóviles y motocicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4ATX-E08
4ATX-E10
4ATX-E11
4ATX-E12
4ATX-E14
4ATX-E16
4ATX-E18
4ATX-E20
4ATX-E24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Diámetro exterior máximo (dimensiones D)
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E7/E8/E102572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E7/E8/E102572
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E11/E12/E142572
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E11/E12/E142572
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E11/E12/E142580
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E16/E182575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E16/E182585
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

E20/E2426120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

E20/E2428135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Zócalo de impacto Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo E Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Ángulo de inserción 12,7 mm (1/2 ") Longitud total (dimensión L)(mm) 38

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico