(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Level Mate (transportador analógico)

Level Mate (transportador analógico)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Goniómetro analógico
· Rango de medicion: 0 to 360°
· Visualización mínima (°): 1
· Longitud total de la superficie de medición (mm): 110
· Mostrar (Digital/analógico): Cosa análoga

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LM-360

 
Número de Parte
LM-360
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo analógico Rango de medicion 0~360° Pantalla mínima(°) 1
Medida Superficie Longitud total(mm) 110 Monitor(Digital / analógico) Término análogo Dimensiones del producto(mm) 110×110×20
Material Plástico Precisión de lectura(°) ±0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LM-360 de la serie Level Mate (transportador analógico).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico