(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Base variable de medición para NIC de nivel

Base variable de medición para NIC de nivel
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros accesorios
· Altura (mm): 65
· Grosor (mm): 180
· Código Trusco: —
· Configuración inferior. (Ranura en V plana): Plano

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LP-200
LP-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho de paso medible
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23050~2001800
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

33050~3002000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otros accesorios Altura(mm) 65 Espesor(mm) 180
Configuración inferior(Flat / V-groove) Plano Trusco Code -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico