(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de taladro de escritorio K-21

Prensa de taladro de escritorio K-21
  • Descuento por volumen

Una taladradora de mesa pequeña y ligera.
[Caracteristicas]
· Método de cambio de correa Cambio de velocidad de 3 pasos.
· Con tope de ajuste de profundidad de corte (hasta 30 mm).
· Adopta un motor conmutador.
· Con una guía paralela conveniente para perforación paralela.
· Con terminal de tierra.
· Cable de alimentación: 2 m.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de perforación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
K-21
K-21-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Capacidad de perforación
(mm)
Número de rotaciones sin carga
(rpm)
Piezas de venta Tamaño
(mm)
Peso
(g)
El consumo de energía
(W)
Fuente de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladradadora de escritorio62100~6200Taladro de disco120(W)×350(H)×225(D)400080AC100V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otros productos relacionados--Correa de repuesto para taladro de mesa K-21----

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico