(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de banco para trabajar la madera - debajo de la plataforma, GWO-150

Tornillo de banco para trabajar la madera - debajo de la plataforma, GWO-150
  • Descuento por volumen

Un tipo de herramienta que se puede montar en la superficie superior de un banco de trabajo. El cuerpo principal y las piezas móviles están hechas de hierro fundido resistente FC250. El tornillo es de tipo trapezoidal y es posible un fuerte apriete. Las bolas de tope son de fundición integrada, por lo que no se desprenderán. Todas las partes son compatibles y reemplazables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GWO-150

Número de Parte
GWO-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la boca(mm) 160 Apertura de boca(mm) 115 Profundidad de la boca(mm) 59
Masa(kg) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GWO-150 de la serie Tornillo de banco para trabajar la madera - debajo de la plataforma, GWO-150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico