(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LT630JV-SJ
A(mm) | 160 | B(mm) | 75 | C(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 85 | E(mm) | 35 | F(mm) | 14 |
G(mm) | 20 | H(mm) | 13 | I(mm) | 19 |
J | 5 | K | 6 | Diámetro del tornillo | M12 |
Vise compatible | LT630JV |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT630JV-SJ de la serie Jig Vise escaló las placas de la mandíbula.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente