(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector para abrazadera Master Vise (Números de pieza)

Conector para abrazadera Master Vise
  • Descuento por volumen

La base VB es conveniente para pellizcar barras redondas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PJ75

Número de Parte
PJ75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K L M
(mm)
N O P Q R
(mm)
Masa
(kg)
Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8027154716.51215M6818121417235 - 109.5 - 22.57 - 157.5 - 170.2EVS、EPA、ETS、ETPA75-3

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PJ75 de la serie Conector para abrazadera Master Vise.

Products like this...

Número de Parte
PJ100
PJ150
PJ200
VB100
VB150
VB200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K L M
(mm)
N O P Q R
(mm)
Masa
(kg)
Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106362040131816M6822141823305 - 1011 - 277.5 - 179.5 - 22.50.6EVS、EPA、ETS、ETPA100-4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

154402260171820M61024161834436 - 12.512 - 30.58.5 - 209.5 - 22.51.1EVS、EPA150-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20740248023.51820M6142620204558.57.5 - 1712.5 - 3310 - 2510 - 251.4EVS、EPA200-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

88482219501335824282436--5 - 1012 - 30.5--0.7EVS、EPA、ETS、ETPA100-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1306025258017431430403753--7.5 - 1714.5 - 38--1.3EVS、EPA150-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18065293111820452236624969--11 - 2717 - 46--2.3EVS、EPA200-8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico