(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tuerca de descanso (tipo S)

Tuerca de descanso (tipo S)
  • Descuento por volumen

SCM420 / templado HRC56 ± 3 tuerca de descanso (tipo S).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11304-11000S
11304-12000S
11304-13000S
11304-21000S
11304-21100S
11304-22000S
11304-23000S
11304-31000S
11304-31100S
11304-32000S
11304-33000S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
B(0-0.05)
(mm)
B(0-0.013)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1814M8925-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1814M892515-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1814M892015-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2219M121243-20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3627M1222210-30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2219M12124320-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2219M12124020-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2824M161680-24
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5646M1622600-34
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2824M16167524-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2824M16166024-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM420 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico