(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El contacto puntual permite un rápido centrado y soporte con superficies de escala negra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BPJ-70
A(mm) | 70 | B(mm) | 56 | C(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 30.5 | E(mm) | 15 | F(mm) | 41 |
G(mm) | R10 | H(mm) | M39P3 | Masa(kg) | 0.95 |
Material | Unidad principal: S45C / pelota: SCM435 | Resistencia de carga(kN) | 30 | Tratamiento térmico | Unidad principal: endurecimiento / bola: endurecimiento HRC60 |
Tratamiento de superficies | Cuerpo principal: acabado de óxido negro |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BPJ-70 de la serie Jack de bolígrafo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente