(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Barra de sujeción para abrazadera de tuerca Modelo grande

Barra de sujeción para abrazadera de tuerca Modelo grande
  • Descuento por volumen

Una barra de sujeción para guías de tuercas tipo L. Este producto puede ser procesado adicionalmente por el cliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NRCL-03C

Número de Parte
NRCL-03C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 38 B(mm) 80 C(mm) 19
D(mm) 12 E(mm) 14 F(mm) 25
G(mm) 10 H(mm) 11 I(mm) 6.5
J(mm) 13 K(mm) 32.8 L(mm) 13
M(mm) 26 N(mm) 6 Masa(kg) 0.16
Material SCM435

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NRCL-03C de la serie Barra de sujeción para abrazadera de tuerca Modelo grande.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico