(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca Runner Clamp Modelo Grande (Números de pieza)

Tuerca Runner Clamp Modelo Grande
  • Descuento por volumen

Una barra de sujeción para guías de tuercas tipo L. Este producto puede ser procesado adicionalmente por el cliente.

[Caracteristicas]
· El control de par y la sujeción rápida se pueden realizar utilizando Nut Runner.
· Operación cuasihidráulica, no se requieren tuberías, por lo que es práctico de usar.
· La barra de sujeción se levanta para unir / desmontar fácilmente la pieza de trabajo.
· Libre de problemas como fugas de aceite, ya que no utiliza aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NRCL-03

Número de Parte
NRCL-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
M
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Masa
(kg)
Z
(mm)
AB
(φ)
Par recomendado
(N•m)
Y AA AD AC AE AI
(mm)
AH
(mm)
AG
(mm)
AF
(mm)
AM
(mm)
AK
(φ)
AL
(mm)
AJ
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
T
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13771.544933812M65930.852.5°201132.59.4°2526463446634195.52662527~503025~23426136662311

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM440 R(mm) 5 S(mm) 10
G(mm) 13 Q(mm) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NRCL-03 de la serie Tuerca Runner Clamp Modelo Grande.

Products like this...

Número de Parte
NRCL-06
NRCL-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
M
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Masa
(kg)
Z
(mm)
AB
(φ)
Par recomendado
(N•m)
Y AA AD AC AE AI
(mm)
AH
(mm)
AG
(mm)
AF
(mm)
AM
(mm)
AK
(φ)
AL
(mm)
AJ
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
T
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

139.5814495.54316M862.561.151.34°223837.25.26°31295140525.54023.55.53162754~292827~237.528137.5882514.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17297.5531195319M877101.951.5°264845.14.25°4035614763747316.83773365.5~353732.5~24534167.5101030.518

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico