(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· Una herramienta que puede usarse para taladrar, agrandar agujeros y biselar agujeros de varios tamaños. (* Cantidad: 1 pieza)
· Hecho con cobalto HSS.
· Un tipo duradero con excelente rendimiento de corte.
· Visualización de dimensiones con marcado láser.
· Las dimensiones del agujero no se borran.
· Ángulo de punta 120 °.
· También funciona con acero inoxidable.
· Además, no es necesario perforar ya que se aplica adelgazamiento.
· El posicionamiento también se puede hacer en un solo golpe.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TK521 |
TK622 |
TK635 |
Cargando…
diámetro del vástago(mm) | 10 | Paso de espesor(mm) | 5 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente