(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Dados (12 puntos) 3D

Dados (12 puntos) 3D
  • Descuento por volumen

Un dado con excelente operabilidad y facilidad de uso con una estructura de doble hexágono.
[Características]
· Enchufe para herramienta manual con un ángulo de inserción de 9.5 mm.
· Diseño de doble subtenso hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Minimiza la tolerancia de subtensión, mejora la eficiencia de apretamiento al insertar pernos y tuercas, la facilidad de uso es buena y es posible un trabajo seguro.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3D-08
3D-10
3D-11
3D-12
3D-13
3D-14
3D-14.5
3D-15
3D-16
3D-17
3D-17.5
3D-18
3D-19
3D-21
3D-22
3D-23
3D-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82611.71767
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102614.71778
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

112615.71789
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12261718810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132718.518910
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

142719.518911
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.5272018911
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

152921181011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

162922191014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

173023.0191114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.53024191114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

183224.5211215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193226211316
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21322822.51318
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22333023.51418
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23333125.51420
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24343225.51520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico