(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de extensión EX60/610/611

Barra de extensión EX60/610/611
  • Descuento por volumen

7 tipos de barra de extensión con unidad de 19.0 sq.
[Caracteristicas]
· Se utiliza cuando la operación con un asa no es fácil, en un lugar profundo y estrecho o similar.
· Ideal para momentos en que es deseable la extensión del zócalo o el mango es difícil de operar.
· Se puede utilizar para la extensión del zócalo para trabajar en áreas profundas y estrechas.
· Siete tipos que varían en tamaño de 75 a 400 mm están disponibles en esta línea diversa.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de grandes maquinarias industriales, automóviles, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
610
611
EX60-075
EX60-100
EX60-125
EX60-150
EX60-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Tipo de articulación Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 36

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico