(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rótula para llaves de impacto (tipo corto) NJ40S

Rótula para llaves de impacto (tipo corto) NJ40S
  • Descuento por volumen

La rótula de impacto se usa para piezas complicadas donde no se puede hacer trabajo recto.
[Caracteristicas]
· Ball-happed y la rotación es muy suave. Tipo corto y compacto.
· Dado que el ángulo está inclinado unos 30 °, es posible trabajar en un lugar con restricciones de altura y obstáculos.
[Aplicaciones]
Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NJ40S

Número de Parte
NJ40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 12.7 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Longitud total (talla L)(mm) 63 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 33.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NJ40S de la serie Rótula para llaves de impacto (tipo corto) NJ40S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico