(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe Torx largo (tipo a prueba de manipulaciones) 4TX-THL

Enchufe Torx largo (tipo a prueba de manipulaciones) 4TX-THL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Zócalo Torx de tipo largo para apretar / aflojar los tornillos Torx de tipo T (a prueba de manipulaciones).
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 12,7 mm.
· Zócalo de alto par diseñado para poder hacer frente a una fuerte fuerza de apriete.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4TX-T30HL
4TX-T40HL
4TX-T45HL
4TX-T50HL
4TX-T55HL
4TX-T60HL
4TX-T70HL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Longitud del eje (medida A)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D)
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T27/T30/T409722115
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T27/T30/T409722120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T45/T50/T559722120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T45/T50/T559722120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T45/T50/T559722210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T60/T709722320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T60/T709425390

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T Tipo a prueba de manipulaciones Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Ángulo de inserción 12,7 mm (1/2 ") Longitud total (dimensión L)(mm) 132

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico