(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Zócalo Torx (tipo a prueba de manipulaciones)

Zócalo Torx (tipo a prueba de manipulaciones)
  • Descuento por volumen

Un zócalo óptimo para apretar y aflojar tornillos Torx a prueba de manipulaciones.
[Caracteristicas]
· Un casquillo ideal para apretar y aflojar tornillos Torx a prueba de manipulaciones tipo T.
· Tipo a prueba de manipulaciones (con contramedidas para evitar manipulaciones o robos) Toma de tornillo Torx.
· Puede usarse para apretar y aflojar tornillos Torx.
[Aplicaciones]
· Mantenimiento y montaje de maquinaria, y mantenimiento de automóviles y motocicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4TX-T30H
4TX-T40H
4TX-T45H
4TX-T50H
4TX-T55H
4TX-T60H
4TX-T70H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Longitud del eje (medida A)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D)
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T27/T30/T40392290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T27/T30/T40392290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T45/T50/T55392295
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T45/T50/T553922100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T45/T50/T553922150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T60/T703922240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T60/T703625275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T Tipo a prueba de manipulaciones Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Ángulo de inserción 12,7 mm (1/2 ") Longitud total (dimensión L)(mm) 74

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico