(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresadora de escritorio K-280 /Piezas opcionales

Fresadora de escritorio K-280 /Piezas opcionales
  • Descuento por volumen

Fresadora de escritorio compacta y liviana, y piezas opcionales con funciones versátiles que son convenientes para el mecanizado ligero y la fabricación.
[Caracteristicas]
· Una pequeña fresadora de escritorio que también se puede utilizar como perforadora con mesa XY con cambio de velocidad continuamente variable.
· El número de rotaciones se puede ajustar de forma continua de 1,200 a 6,000 rpm.
· Se puede utilizar eficazmente para trabajos adaptados al material de la pieza de trabajo y la profundidad de corte.
· Se puede utilizar para perforar cambiando el portabrocas para fresadora con el portabrocas incluido.
· Dado que el cuerpo principal del motor puede moverse perpendicularmente (0 a 90 °) al puntal, la fresa de extremo puede estar provista de un ángulo de corte.
· El cuerpo principal liviano (14 kg, incluida la mesa) se puede instalar en cualquier lugar y presenta un diseño compacto en el que la fuente de alimentación está separada.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para fresar y perforar metal, plástico, madera, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
K-280-3
K-280-4
K-280-5
K-280-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61560

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Partes Piezas de venta Fresa final para K-280 (las piezas se venden por separado) Diámetro del eje(ø/mm) 6
Material Cobalt HSS Tipos de cuchillas Cuadrado (2 cuchillas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico