(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de banco para trabajar la madera - bajo plataforma, GW

Tornillo de banco para trabajar la madera - bajo plataforma, GW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de herramienta que se puede montar en la superficie superior de un banco de trabajo.
· El cuerpo principal y las partes móviles están hechas de hierro fundido duro FC250.
· Los tornillos trapezoidales se utilizan para un ajuste potente.
· Las bolas de tope son de fundición integrada, por lo que no se desprenderán
· Todas las partes son intercambiables y reemplazables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GW180

Número de Parte
GW180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la boca(mm) 186 Apertura de boca(mm) 155 Profundidad de la boca(mm) 82
Masa(kg) 7.7 D(mm) 278 C(mm) 82
A(mm) 186 B(mm) 155 H(mm) 66
N(mm) M6 E(mm) 140 I(mm) 16
J(mm) 210 M(mm) 30 K(mm) 79
F(mm) 119 L 120 G(mm) 10
P(mm) 10 R(mm) 100 O(mm) 112
Q(mm) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GW180 de la serie Tornillo de banco para trabajar la madera - bajo plataforma, GW.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico