(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hobby Vise (Bench Vise)

Hobby Vise (Bench Vise)
  • Descuento por volumen

Una unidad hace el trabajo de tres. (1) Vise (2) Tubo / Vise (3) Yunque

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N30

Número de Parte
N30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la boca(mm) 75 Apertura de boca(mm) 60 Profundidad de la boca(mm) 40
Masa(kg) 1.8 D(mm) 90 C(mm) 105
A(mm) 75 B(mm) 60 H(mm) 6
E(mm) 40 F(mm) 12~52 G(mm) 17

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N30 de la serie Hobby Vise (Bench Vise).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico