(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla de paso FA para tornillo de máquina

Boquilla de paso FA para tornillo de máquina
  • Descuento por volumen

Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LTF-75SJ
LTF-100SJ
LTF-125SJ
LTF-150SJ
LTF-175SJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K Diámetro del tornillo Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7632144618M8--1445M 8LTFV75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10245166027111810.51645M10LTFV100Q
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12550167530111810.51645M10LTFV・LTFH125Q
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15060199035131912.51956M12LTFV・LTFH150Q
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

17570199045131912.51956M12LTFV・LTFH175Q

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico