(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de pierna - Acero S45C, LC/LCMC (Números de pieza)

Abrazadera de pierna - Acero S45C, LC/LCMC
  • Descuento por volumen

LC12/14/16/20: FCD450/LC14A/LCMC: abrazadera de pierna S45C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LCMC163

Número de Parte
LCMC163
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

63273215151217.5828719M160.22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material LC14A: S45C-D, tipo LC (que no sea LC14A): FCD500-7, tipo LCMC: S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Tratamiento de fosfato (que no sea LC14A), acabado de óxido negro (LC14AO, LCMC)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LCMC163 de la serie Abrazadera de pierna - Acero S45C, LC/LCMC.

Products like this...

Número de Parte
LC-14
LC-14A
LC-16
LC-20
LCMC121
LCMC164
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54323216161614.31018--M140.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

54263212161414.31018--M140.19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61404020202017.5822--M160.39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

75505025252520.69.527--M200.73
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

63323215151714.31027719M12,M140.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80454525252017.511321732M160.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico