(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de horquilla (Números de pieza)

Abrazadera de horquilla

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Abrazadera de horquilla S45C.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera de horquilla, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UH22M315

Número de Parte
UH22M315
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22315406035794510M20,M223.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento de superficies Acabado de pintura al horno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UH22M315 de la serie Abrazadera de horquilla.

Products like this...

Número de Parte
UH08M100
UH10M125
UH14M160
UH14M200
UH18M200
UH18M250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

910015301636.5183.7M80.24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1112520302043.5245M100.38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1416025402454306.2M12,M140.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1420025402454306.2M12,M141
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1820030502866367.5M16,M181.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1825030502866367.5M16,M181.85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico