(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de gato de tornillo (fijo)

Tipo de gato de tornillo (fijo)
  • Descuento por volumen

El accesorio para el número E-175 A se puede usar para el tipo SJK. El tipo SJK-K se proporciona con orificios pasantes en el centro del gato, lo que permite fijar los gatos con pernos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SJK-105K
SJK-150K
SJK-250K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80 - 105601.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 - 150812.38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150 - 2501323.56

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 65 D(mm) 17.5 E(mm) Tr40P4
F(mm) 6.1 Material S45C Resistencia de carga(kN) 58
Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico