(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio para soporte de abrazadera Jack

Accesorio para soporte de abrazadera Jack
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El que se ajusta a la pieza de trabajo se puede seleccionar entre los diversos tipos de archivos adjuntos.
· Solo para gato de tornillo de soporte de abrazadera N0.E-175 y gato de tornillo N0.E-176 solamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSA-1
CSA-1F
CSA-2
CSA-3
CSA-4
CSA-5
CSA-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2528221012611
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60221012---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2526610144-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25221012---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2522111012--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2533.71023.72--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2524.51014.52--

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 10.3 Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico