(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de ajuste

Abrazadera de ajuste
  • Descuento por volumen

Abrazadera atornillada con ranura en T estándar.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ajuste de la abrazadera, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
APC10080
APC12100
APC14100
APC16125
APC18125
APC20160
APC22160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Carrera de la abrazadera
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

80301520.5~39.5M10 x 1.58~3280M10 x 1.539108~320.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100402028~54M12×1.7510–40100M12×1.75491210–400.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100402028~54M12×1.7510~38100M12×1.75491410~380.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125502535~62M16×213~48125M16×2551613~481.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125502535~62M16×213~46125M16×2551813~461.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160603041~79M20×2.516~65160M20×2.5692016~652.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160603041~79M20×2.516~65160M20×2.5692216~652.77

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico