(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de ajuste (Números de pieza)

Abrazadera de ajuste
  • Descuento por volumen

Abrazadera atornillada con ranura en T estándar.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ajuste de la abrazadera, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

APC18125

Número de Parte
APC18125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Carrera de la abrazadera
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125502535~62M16×213~46125M16×2551813~461.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo APC18125 de la serie Abrazadera de ajuste.

Products like this...

Número de Parte
APC10080
APC12100
APC14100
APC16125
APC20160
APC22160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Carrera de la abrazadera
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80301520.5~39.5M10 x 1.58~3280M10 x 1.539108~320.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100402028~54M12×1.7510–40100M12×1.75491210–400.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100402028~54M12×1.7510~38100M12×1.75491410~380.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125502535~62M16×213~48125M16×2551613~481.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160603041~79M20×2.516~65160M20×2.5692016~652.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160603041~79M20×2.516~65160M20×2.5692216~652.77

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico