(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta para remachar tuercas a mano - HND005

Herramienta para remachar tuercas a mano - HND005

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Chiflado
· Longitud total (mm): 270
· Peso (sol): 600
· Acero de tamaño de tuerca compatible: M5
· Tamaño de tuerca compatible de aluminio: M6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HND005

Número de Parte
HND005
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Chiflado Longitud total(mm) 270 Peso(g) 600
Tamaño de tuerca aplicable (acero) M3 / M4 / M5 Tamaño de tuerca aplicable (aluminio) M4 / M5 / M6 Tamaño de tuerca aplicable (acero inoxidable) M4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HND005 de la serie Herramienta para remachar tuercas a mano - HND005.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico