(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo Anguillus

Tornillo Anguillus

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tornillo Anguillus, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NA175

Número de Parte
NA175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 175
Tamaño de tornillo adaptado a la pinza de punta Cabeza de tornillo ø8 mm o menos (Pan: M2 a M4, Truss M2 a M3) Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NA175 de la serie Tornillo Anguillus.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico