(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinzas (Estándar Recta) P-891

Pinzas (Estándar Recta) P-891
  • Descuento por volumen

El conector tiene paredes delgadas y se engrosa en el centro como una pinza resistente.
[Caracteristicas]
· Una punta de alta precisión sin distorsión, forma y material seleccionables para adaptarse a la aplicación.
· Pinzas hechas de un material resistente que recibe tratamiento térmico para evitar la flexión de la punta y proporcionar durabilidad.
· Peso de agarre 250 g, ancho de punta 0.6 mm.
[Aplicaciones]
· La punta está terminada con precisión, por lo que es ideal para agarrar piezas pequeñas.
· Garantice un agarre seguro sin soltar el objeto sujeto gracias a las puntas perfectamente alineadas que se cierran de forma segura.
· Se puede agarrar firmemente con un ligero toque, por lo que la sensación de fatiga se reduce incluso después de una operación prolongada.
· Se utiliza acero inoxidable tratado térmicamente (SUS420J2).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-891

 
Número de Parte
P-891
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Longitud total(mm) 125 S / N no magnético NA
Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal Ancho(mm) 9.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-891 de la serie Pinzas (Estándar Recta) P-891.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico